Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OQT120-R103-2EP-IO-L - Reflexionslichttaster
Stückliste
OQT120-R103-2EP-IO-L
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OQT120-R103-2EP-IO-L
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichttaster (MsT) OQT120-R103-2EP-IO-L
EAN
4050143292981
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OQT120-R103-2EP-IO-L
AAC906005
max. Tastweite
120 mm
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
AAM476004
Ausführung der Kommunikationsschnittstelle
IO-Link
BAD859008
Art des Lichtes
Laserdiode, Rotlicht
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
680 nm
BAD823004
Breite des Sensors
15 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAD857006
Laserschutzklasse
Klasse 1
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
26.7 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
36.5 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
217.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.050
LENGTH
0.156
WIDTH
0.095
DEPTH
0.022
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D