IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
RLK31-8-1200-RT/31/115
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Diffuse mode sensor
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/rlk31-8-1200-rt2f312f115.prj},{NB=RLK31-8-1200-RT/31/115},{MANUID=RLK31-8-1200-RT/31/115},{AAC906005=1200},{BAA038006=-25},{BAD945004=630},{BAD823004=18},{BAA039006=55.00},{BAD856005=35},{BAD849004=62},{BAD900004=20.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.210},{LENGTH=0.150},{WIDTH=0.179},{DEPTH=0.038},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/58/eb/d406248a_int.png},{DESCSHORT=Diffuse mode sensor RLK31-8-1200-RT/31/115},{EAN=4050143016709},{MANUTYPEDESC=RLK31-8-1200-RT/31/115},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=AC/DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=Relay contact},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=VN},{CTC=8536 5080 900 [DE]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
RLK31-8-1200-RT/31/115 - Diffuse mode sensor
Bill of material
RLK31-8-1200-RT/31/115
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
RLK31-8-1200-RT/31/115
DESCSHORT
Short Description
Diffuse mode sensor RLK31-8-1200-RT/31/115
EAN
4050143016709
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RLK31-8-1200-RT/31/115
AAC906005
Max. range of light scanner
1200
mm
BAA038006
min. ambient temperature
-25
°C
BAD859008
Type of light
Red light, non-polarized
BAD915006
Voltage type
AC/DC
BAD945004
Wave length of the sensors
630
nm
BAD823004
Width of sensor
18
mm
BAD950006
Material of the optical surface
Plastic
BAD898005
Design of control output
Relay contact
BAD840006
Housing construction form
Block
BAA039006
max. ambient temperature
55.00
°C
BAC461010
Housing material
Polycarbonate
BAD856005
Length of sensor
35
mm
BAD849004
Height of sensor
62
mm
BAD900004
Switch frequency
20.000
Hz
BAD722009
suitable for safety functions
No
BAD831010
Design of electrical connection
with cable preassembled
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
VN
WEIGHT
0.210
LENGTH
0.150
WIDTH
0.179
DEPTH
0.038
CTC
Customs tariff number
8536 5080 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D