Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
MLV41-LL-IR/115/136 - Lichtleitersensoren
Stückliste
MLV41-LL-IR/115/136
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
MLV41-LL-IR/115/136
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Lichtleitersensor MLV41-LL-IR/115/136
EAN
4050143040599
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MLV41-LL-IR/115/136
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Infrarotlicht
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
BAD900004
Schaltfrequenz
1000.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.140
LENGTH
0.127
WIDTH
0.126
DEPTH
0.032
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D