Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
SU18-16/40a/110/115/126a - Lichtleitersensoren
Stückliste
SU18-16/40a/110/115/126a
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
SU18-16/40a/110/115/126a
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Lichtleitersensor SU18-16/40a/110/115/126a
EAN
4050143055913
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SU18-16/40a/110/115/126a
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-10 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Normbauform
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
55.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD900004
Schaltfrequenz
3000.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.090
LENGTH
0.096
WIDTH
0.123
DEPTH
0.048
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D