Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
KHE-C01-1,0-2,0-K124 - Lichtleiter
Stückliste
KHE-C01-1,0-2,0-K124
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
KHE-C01-1,0-2,0-K124
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoff-Lichtleiter KHE-C01-1,0-2,0-K124
EAN
4050143329618
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KHE-C01-1,0-2,0-K124
BAD953007
Werkstoff der Lichtwellenleiter-Ummantelung
Polyvinylchlorid
BAD952007
Werkstoff des Tastkopfes
Edelstahl
BAD863003
Länge des Lichtleiters
2000 mm
BAD791007
Abtastprinzip
Einwegsystem
BAD949006
Werkstoff des LWL-Faserkerns
Kunststoff
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-55 °C
BAD816002
besondere Eigenschaften
hochflexibel
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
TW
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.113
WIDTH
0.118
DEPTH
0.012
CTC
Zolltarifnummer
9001 1090 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D