Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
KHR-A02-2,2-2,0-K127 - Lichtleiter
Stückliste
KHR-A02-2,2-2,0-K127
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
KHR-A02-2,2-2,0-K127
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoff-Lichtleiter KHR-A02-2,2-2,0-K127
EAN
4050143329625
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KHR-A02-2,2-2,0-K127
BAD953007
Werkstoff der Lichtwellenleiter-Ummantelung
Polyvinylchlorid
BAD952007
Werkstoff des Tastkopfes
Messing
BAD863003
Länge des Lichtleiters
2000 mm
BAD791007
Abtastprinzip
Reflexionssystem
BAD949006
Werkstoff des LWL-Faserkerns
Kunststoff
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
BAD816002
besondere Eigenschaften
hochflexibel
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
TW
WEIGHT
0.040
LENGTH
0.151
WIDTH
0.164
DEPTH
0.017
CTC
Zolltarifnummer
9001 1090 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D