Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
KHTR-C02-2,2-2,0-K88 - Lichtleiter
Stückliste
KHTR-C02-2,2-2,0-K88
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
KHTR-C02-2,2-2,0-K88
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoff-Lichtleiter KHTR-C02-2,2-2,0-K88
EAN
4050143230006
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KHTR-C02-2,2-2,0-K88
BAD953007
Werkstoff der Lichtwellenleiter-Ummantelung
Polyvinylchlorid
BAD952007
Werkstoff des Tastkopfes
Edelstahl
BAD863003
Länge des Lichtleiters
2000 mm
BAD791007
Abtastprinzip
Reflexionssystem
BAD949006
Werkstoff des LWL-Faserkerns
Kunststoff
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-55 °C
BAD816002
besondere Eigenschaften
Hochtemperatur
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
115.00 °C
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
TW
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.154
WIDTH
0.135
DEPTH
0.024
CTC
Zolltarifnummer
9001 1090 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D