IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
KLR-C02-2,2-2,0-K163
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Photoelectric Sensor Accessories
Optical Fibers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/photoelectric20sensor20accessories/optical20fibers/klr-c02-22c2-22c0-k163.prj},{NB=KLR-C02-2,2-2,0-K163},{MANUID=KLR-C02-2,2-2,0-K163},{BAD863003=2000},{BAA038006=-55},{BAA039006=70.00},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.030},{LENGTH=0.123},{WIDTH=0.062},{DEPTH=0.031},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/b2/23/d439312a_int.png},{DESCSHORT=Plastic fiber optic KLR-C02-2,2-2,0-K163},{EAN=4050143163755},{MANUTYPEDESC=KLR-C02-2,2-2,0-K163},{BAD953007=Polyvinyl chloride},{BAD952007=Stainless steel},{BAD791007=Reflection system},{BAD949006=Plastic},{COO=TW},{CTC=9001 1090 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=815743&LanId=ENG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
KLR-C02-2,2-2,0-K163 - Optical Fibers
Bill of material
KLR-C02-2,2-2,0-K163
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
KLR-C02-2,2-2,0-K163
DESCSHORT
Short Description
Plastic fiber optic KLR-C02-2,2-2,0-K163
EAN
4050143163755
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLR-C02-2,2-2,0-K163
BAD953007
Material of the optical waveguide mantle
Polyvinyl chloride
BAD952007
Material of the sensor head
Stainless steel
BAD863003
Length of light conductor
2000
mm
BAD791007
Type of scanning system
Reflection system
BAD949006
Material of the optical waveguide
Plastic
BAA038006
min. ambient temperature
-55
°C
BAA039006
max. ambient temperature
70.00
°C
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
TW
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.123
WIDTH
0.062
DEPTH
0.031
CTC
Customs tariff number
9001 1090 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D