Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
M100/MV100-RT/76a/103/115a - Einweg-Lichtschranken
Stückliste
M100/MV100-RT/76a/103/115a
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
M100/MV100-RT/76a/103/115a
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einweg-Lichtschranke M100/MV100-RT/76a/103/115a
EAN
4050143032518
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M100/MV100-RT/76a/103/115a
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
15000 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
11 mm
AAO737002
Lieferumfang des Einwegsystems
Sender und Empfänger
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
20 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
31 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1000.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.040
LENGTH
0.125
WIDTH
0.062
DEPTH
0.031
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D