IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
PMI120-F90-IU2EP-IO-V15
Pepperl+Fuchs
Positioning Systems
Inductive Positioning Systems (PMI)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/positioning20systems/inductive20positioning20systems2028pmi29/pmi120-f90-iu2ep-io-v15.prj},{NB=PMI120-F90-IU2EP-IO-V15},{MANUID=PMI120-F90-IU2EP-IO-V15},{BAD874004=120},{AAC965006=30},{AAC962006=12},{BAA038006=-25},{BAD823004=23},{BAA039006=85.00},{BAD856005=135.2},{BAD849004=40},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.140},{LENGTH=0.033},{WIDTH=0.169},{DEPTH=0.048},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/24/b9/d441992a_int.png},{DESCSHORT=Inductive positioning system PMI120-F90-IU2EP-IO-V15},{EAN=4050143052783},{MANUTYPEDESC=PMI120-F90-IU2EP-IO-V15},{BAD831010=Connector M12},{COO=VN},{CTC=9031 8020 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=315196&LanId=ENG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
PMI120-F90-IU2EP-IO-V15 - Inductive Positioning Systems (PMI)
Bill of material
PMI120-F90-IU2EP-IO-V15
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
PMI120-F90-IU2EP-IO-V15
DESCSHORT
Short Description
Inductive positioning system PMI120-F90-IU2EP-IO-V15
EAN
4050143052783
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PMI120-F90-IU2EP-IO-V15
BAD874004
Nominal measurement range
120
mm
AAC965006
Max. supply voltage
30
V
AAC962006
Min. supply voltage
12
V
BAA038006
min. ambient temperature
-25
°C
BAD823004
Width of sensor
23
mm
BAA039006
max. ambient temperature
85.00
°C
BAD856005
Length of sensor
135.2
mm
BAD849004
Height of sensor
40
mm
BAD831010
Design of electrical connection
Connector M12
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
VN
WEIGHT
0.140
LENGTH
0.033
WIDTH
0.169
DEPTH
0.048
CTC
Customs tariff number
9031 8020 000 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D