IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
PMI14V-F112-2EPE2-IO
Pepperl+Fuchs
Positioning Systems
Inductive Positioning Systems (PMI)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/positioning20systems/inductive20positioning20systems2028pmi29/pmi14v-f112-2epe2-io.prj},{NB=PMI14V-F112-2EPE2-IO},{MANUID=PMI14V-F112-2EPE2-IO},{BAD874004=14},{AAC965006=30},{AAC962006=10},{BAA038006=-25},{BAD823004=35},{BAA039006=70.00},{BAD856005=35},{BAD849004=30.5},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.110},{LENGTH=0.204},{WIDTH=0.073},{DEPTH=0.032},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/5d/0a/d438560a_int.png},{DESCSHORT=Inductive positioning system PMI14V-F112-2EPE2-IO},{EAN=4050143189441},{MANUTYPEDESC=PMI14V-F112-2EPE2-IO},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=VN},{CTC=9031 8020 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=263758&LanId=ENG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
PMI14V-F112-2EPE2-IO - Inductive Positioning Systems (PMI)
Bill of material
PMI14V-F112-2EPE2-IO
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
PMI14V-F112-2EPE2-IO
DESCSHORT
Short Description
Inductive positioning system PMI14V-F112-2EPE2-IO
EAN
4050143189441
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PMI14V-F112-2EPE2-IO
BAD874004
Nominal measurement range
14
mm
AAC965006
Max. supply voltage
30
V
AAC962006
Min. supply voltage
10
V
BAA038006
min. ambient temperature
-25
°C
BAD823004
Width of sensor
35
mm
BAA039006
max. ambient temperature
70.00
°C
BAD856005
Length of sensor
35
mm
BAD849004
Height of sensor
30.5
mm
BAD831010
Design of electrical connection
with cable preassembled
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
VN
WEIGHT
0.110
LENGTH
0.204
WIDTH
0.073
DEPTH
0.032
CTC
Customs tariff number
9031 8020 000 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D