Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
PMI14V-F112-U-IO - Induktive Positioniersysteme (PMI)
Stückliste
PMI14V-F112-U-IO
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
PMI14V-F112-U-IO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ind. Positionsmesssystem PMI14V-F112-U-IO
EAN
4050143043927
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PMI14V-F112-U-IO
BAD874004
Nennmessbereich
14 mm
AAC965006
max. Versorgungsspannung
30 V
AAC962006
min. Versorgungsspannung
18 V
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD823004
Breite des Sensors
35 mm
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
BAD856005
Länge des Sensors
35 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
30.5 mm
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.110
LENGTH
0.194
WIDTH
0.073
DEPTH
0.035
CTC
Zolltarifnummer
9031 8020 000 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D