Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
PMI810-F110-IU-V1 - Induktive Positioniersysteme (PMI)
Stückliste
PMI810-F110-IU-V1
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
PMI810-F110-IU-V1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ind. Positionsmesssystem PMI810-F110-IU-V1
EAN
4050143021741
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PMI810-F110-IU-V1
BAD874004
Nennmessbereich
810 mm
AAC965006
max. Versorgungsspannung
30 V
AAC962006
min. Versorgungsspannung
18 V
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD823004
Breite des Sensors
41 mm
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
BAD856005
Länge des Sensors
850 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
30 mm
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
1.780
LENGTH
0.940
WIDTH
0.060
DEPTH
0.060
CTC
Zolltarifnummer
9031 8020 000 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D