IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
NBB2-8GM40-E0-V1
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Inductive Sensors
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nbb2-8gm40-e0-v1.prj},{NB=NBB2-8GM40-E0-V1},{MANUID=NBB2-8GM40-E0-V1},{AAS155001=85.00},{AAS160001=-40.00},{BAD815006=2},{BAD826005=8},{BAD856005=65},{BAD900004=6000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.020},{LENGTH=0.075},{WIDTH=0.037},{DEPTH=0.019},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/c1/71/d404496a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NBB2-8GM40-E0-V1},{EAN=4050143322046},{MANUTYPEDESC=NBB2-8GM40-E0-V1},{BAD866007=flush},{AAB504007=nickel-plated},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=},{BAD898005=NPN},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=Brass},{BAD831010=Connector M12},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
NBB2-8GM40-E0-V1 - Inductive Sensors
Bill of material
NBB2-8GM40-E0-V1
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
NBB2-8GM40-E0-V1
DESCSHORT
Short Description
Inductive sensor NBB2-8GM40-E0-V1
EAN
4050143322046
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NBB2-8GM40-E0-V1
AAS155001
Maximum operating ambient temperature
85.00
°C
AAS160001
Minimum operating ambient temperature
-40.00
°C
BAD866007
mechanical installation conditions
flush
BAD815006
Switching distance
2
mm
AAB504007
Housing coating
nickel-plated
BAD946007
Material of the active surface
Plastic
BAD915006
Voltage type
DC
BAD899008
Design of control element
BAD826005
Diameter of sensor
8
mm
BAD898005
Design of control output
NPN
BAD840006
Housing construction form
cylinder, thread
BAC461010
Housing material
Brass
BAD856005
Length of sensor
65
mm
BAD900004
Switch frequency
6000.000
Hz
BAD831010
Design of electrical connection
Connector M12
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
VN
WEIGHT
0.020
LENGTH
0.075
WIDTH
0.037
DEPTH
0.019
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D