Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NJ20-40-A2 - Induktive Sensoren
Stückliste
NJ20-40-A2
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NJ20-40-A2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NJ20-40-A2
EAN
4050143079278
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NJ20-40-A2
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
20 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
antivalent
BAD826005
Durchmesser des Sensors
40 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder glatt
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
95 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
100.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.170
LENGTH
0.070
WIDTH
0.108
DEPTH
0.053
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D