IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
NMB5-12GM65-E2-C-V1
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Inductive Sensors
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nmb5-12gm65-e2-c-v1.prj},{NB=NMB5-12GM65-E2-C-V1},{MANUID=NMB5-12GM65-E2-C-V1},{AAS155001=70.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=5},{BAD826005=12},{BAD856005=65},{BAD900004=5.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.030},{LENGTH=0.028},{WIDTH=0.083},{DEPTH=0.017},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/25/ad/d456361a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NMB5-12GM65-E2-C-V1},{EAN=4050143057412},{MANUTYPEDESC=NMB5-12GM65-E2-C-V1},{BAD866007=flush},{AAB504007=Uncoated},{BAD946007=Metal film},{BAD915006=DC},{BAD899008=},{BAD898005=PNP},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=stainless steel - 1.4305},{BAD831010=Connector M12},{COO=CZ},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
NMB5-12GM65-E2-C-V1 - Inductive Sensors
Bill of material
NMB5-12GM65-E2-C-V1
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
NMB5-12GM65-E2-C-V1
DESCSHORT
Short Description
Inductive sensor NMB5-12GM65-E2-C-V1
EAN
4050143057412
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NMB5-12GM65-E2-C-V1
AAS155001
Maximum operating ambient temperature
70.00
°C
AAS160001
Minimum operating ambient temperature
-25.00
°C
BAD866007
mechanical installation conditions
flush
BAD815006
Switching distance
5
mm
AAB504007
Housing coating
Uncoated
BAD946007
Material of the active surface
Metal film
BAD915006
Voltage type
DC
BAD899008
Design of control element
BAD826005
Diameter of sensor
12
mm
BAD898005
Design of control output
PNP
BAD840006
Housing construction form
cylinder, thread
BAC461010
Housing material
stainless steel - 1.4305
BAD856005
Length of sensor
65
mm
BAD900004
Switch frequency
5.000
Hz
BAD831010
Design of electrical connection
Connector M12
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
CZ
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.028
WIDTH
0.083
DEPTH
0.017
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D