IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
ENA42HD-S10S49-0013B16AC1
Pepperl+Fuchs
Rotary Encoders
Industry-Standard Rotary Encoder
Heavy duty applications
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/rotary20encoders/drehgeber/heavy_duty_drehgeber/bau_42_asmtab.prj},{NB=ENA42HD-S10S49-0013B16AC1},{IDNR=},{GA=Absolutwert-Drehgeber},{BG=Gehäusedurchmesser 42 mm},{AUS=Heavy Duty Line},{WA=Vollwelle},{WD=10 x 20 mm},{FL=Servoflansch V4A},{SA=IP66/IP68/IP69K},{DAT=B16},{BIT=00},{BIT2=13},{ABG=A},{AA=C1},{PPATH=bau_42_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
ENA42HD - Heavy-Duty-Encoder
Bill of material
ENA42HD-S10S49-0013B16AC1
GA
Device type
Absolute rotary encoder
BG
Size
Housing diameter 42 mm
AUS
Version
Heavy Duty
WA
Shaft type
Solid shaft
WD
Shaft diameter
10 x 20 mm
FL
Flange
Servo flange V4A
SA
Degree of protection
IP66/IP68/IP69K
DAT
Electrical interface
CANopen, UB = 9 ... 30 V
J1939, UB = 9 ... 30 V
0 ... 10 V
0,5 ... 4,5 V
0 ... 5 V
0,5 ... 9,5 V
0 ... 20 mA
SSI Gray-Code
SSI binary code
4 ... 20 mA
CANopen, UB = 9 ... 30 V
J1939, UB = 9 ... 30 V
0 ... 10 V
0,5 ... 4,5 V
0 ... 5 V
0,5 ... 9,5 V
0 ... 20 mA
SSI Gray-Code
SSI binary code
4 ... 20 mA
BIT
Multiturn resolution
Singleturn rotary encoder
Multiturn rotary encoder, 12 Bit
Multiturn rotary encoder, 14 Bit
Multiturn rotary encoder, 15 Bit
Singleturn rotary encoder
Multiturn rotary encoder, 12 Bit
Multiturn rotary encoder, 14 Bit
Multiturn rotary encoder, 15 Bit
BIT2
Singleturn resolution
13 Bit
16 Bit
13 Bit
16 Bit
ABG
Exit position
Axial
Radial
Axial
Radial
AA
Connection type
Cable, 1 m
Cable, 2 m
Cable, 5 m
Cable, 10 m
M12 device plug, 5-pin
Cable, 1 m
Cable, 2 m
Cable, 5 m
Cable, 10 m
M12 device plug, 5-pin
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D