IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
MNI20N-0TB2K241N-00032
Pepperl+Fuchs
Rotary Encoders
Industry-Standard Rotary Encoder
Bearing-free rotary encoder
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/rotary20encoders/drehgeber/lagerlose_drehgeber/mini20n2_asmtab.prj},{NB=MNI20N-0TB2K241N-00032},{VER=MNI Magnetic principle, Non- contact, Incremental},{SERIES=20},{HM=Plastic},{BH=},{MRS=0TB2},{CT=PUR cable, 4 x 2 x 0.128 mm2, 2m},{OT=1},{TEMP=Normal},{PC=32},{PPATH=mni_20_asmtpl.prj},{TRAN1=64 Pole,Ø40.6 mm außen},{TRAN2=72 Pole,Ø46 mm außen},{TRAN3=50 Pole,Ø31.7 mm außen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
MNI - Incremental rotary encoder
Bill of material
MNI20N-0TB2K241N-00032
VER
Version
MNI Magnetic principle, Non- contact, Incremental
SERIES
Series
20 series
40 series
20 series
40 series
HM
Housing Material
Plastic
BH
Bore hole of magnetic wheel
not available
not available
MRS
Magnetic ring specifications
Ø15 mm inner,32 Pole
Ø25 mm inner,50 Pole
Ø15 mm inner,32 Pole
Ø25 mm inner,50 Pole
CT
Connection type
PUR cable, 4 x 2 x 0.128 mm², 2m
SO
Signal output
A+B und /A+/B
OT
Output type
10 V ... 30 V, push- pull
5 V, RS 422
10 V ... 30 V, push- pull
5 V, RS 422
TEMP
Temperature
Normal
PC
Pulse count
32
64
128
256
512
800
1024
1600
3200
32
64
128
256
512
800
1024
1600
3200
A
20.44
mm
B
14.99
mm
C
16.27
mm
D
1.0
mm
X
0.00
mm
D1
0
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D