Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1168943 - FLT-SEC-ZP2-3S-255/12.5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1168943
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1168943
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kombiableiter Typ 1+2+3
DESCLONG
Langbeschreibung
Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N). Für den Blitzschutz-Potenzialausgleich nach Blitzschutzklasse III und IV. Zur Montage auf 40 mm-Sammelschienensystemen.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLT-SEC-ZP2-3S-255/12.5
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151187590
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG640
Montageart
Sammelschienenbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.589 kg
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
255 V
AAI910
Schutzpegel (L-N)
1.500 kV
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
2.500 mm^2
AAK366
Netzform
TN-S
AAI904
Schutzpegel
1.500 kV
AAI439
max. Blitzstoßstrom (10/350)
12.500 kA
AAK867
ausblasend
Nein
AAM021
Prüfklasse (Typ 1) vorhanden
Nein
AAP898
Baugröße
1.5 Div.
AAK203
Ausführung der Pole
3+N/PE
AAI539
Folgestromlöschfähigkeit
25 kA
AAJ117
max. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
35 mm^2
AAJ118
min. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
2.500 mm^2
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
50 mm^2
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
20 kA
AAI911
Schutzpegel (L-PE/N-PE)
2 kV
AAO663
GTIN
4063151187590
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kombiableiter Typ 1+2+3
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N). Für den Blitzschutz-Potenzialausgleich nach Blitzschutzklasse III und IV. Zur Montage auf 40 mm-Sammelschienensystemen.
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLT-SEC-ZP2-3S-255/12.5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363090
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D