Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1168943 - FLT-SEC-ZP2-3S-255/12.5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1168943
MANUID
Product number of the Manufacturer
1168943
DESCSHORT
Description short
Parafoudre combiné de types 1+2+3
DESCLONG
Description long
Parafoudre, selon type 1/classe I pour réseaux électriques triphasés avec conducteurs N et PE séparés (L1, L2, L3, PE, N). Pour la compensation de potentiel pour la protection parafoudre conformément aux classes de protection parafoudre III et IV. Pour montage sur des systèmes de barre collectrice de 40 mm.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLT-SEC-ZP2-3S-255/12.5
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151187590
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG640
Type de montage
Bus bar fastening
AAF040
poids net
0.589 kg
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
255 V
AAI910
voltage protection level (L-N)
1.500 kV
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm^2
AAK366
system configuration
TN-S
AAI904
voltage protection level
1.500 kV
AAI439
max. lightning impulse current (10/350)
12.500 kA
AAK867
exhausting
No
AAM021
category type 1 present
No
AAP898
construction size
1.5 Div.
AAK203
type of poles
3+N/PE
AAI539
follow current extinguishing capability
25 kA
AAJ117
max. conductor cross section (flexible, fine-strand)
35 mm^2
AAJ118
min. conductor cross section (flexible, fine-strand)
2.500 mm^2
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
50 mm^2
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
20 kA
AAI911
voltage protection level (L-PE/N-PE)
2 kV
AAO663
GTIN
4063151187590
AAW338
Manufacturer product designation
Parafoudre combiné de types 1+2+3
AAU734
Manufacturer product description
Parafoudre, selon type 1/classe I pour réseaux électriques triphasés avec conducteurs N et PE séparés (L1, L2, L3, PE, N). Pour la compensation de potentiel pour la protection parafoudre conformément aux classes de protection parafoudre III et IV. Pour montage sur des systèmes de barre collectrice de 40 mm.
AAO057
Product type
FLT-SEC-ZP2-3S-255/12.5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363090
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D