Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1376162 - VAL-MB-T2-1000DC-2+V-R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1376162
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1376162
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter Typ 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für geerdete, unipolare DC-Versorgungssysteme bis 1100 V DC, für Tragschienenmontage, mit Fernmeldekontakt.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VAL-MB-T2-1000DC-2+V-R
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151740320
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.531 kg
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
1100 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
1000 V
AAK366
Netzform
DC
AAI904
Schutzpegel
4.500 kV
AAK867
ausblasend
Nein
AAM021
Prüfklasse (Typ 1) vorhanden
Nein
AAP898
Baugröße
4 Div.
AAK203
Ausführung der Pole
2
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Ja
AAJ117
max. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
35 mm^2
AAJ118
min. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
2.500 mm^2
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
20 kA
AAO663
GTIN
4063151740320
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsableiter Typ 2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für geerdete, unipolare DC-Versorgungssysteme bis 1100 V DC, für Tragschienenmontage, mit Fernmeldekontakt.
AAO057
Herstellerprodukttyp
VAL-MB-T2-1000DC-2+V-R
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1376162
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D