Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2800188 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2800188
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2800188
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
DESCLONG
Langbeschreibung
Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit gemeinsamem N und PE (4-Leitersystem: L1, L2, L3, PEN), mit Fernmeldekontakt.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM
PREVIEW
Produktbild
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.526 kg
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
335 V
AAI847
Nennspannung (bei AC)
240 V
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
1.500 mm^2
AAK366
Netzform
TN-C
AAI904
Schutzpegel
1.200 kV
AAI439
max. Blitzstoßstrom (10/350)
12.500 kA
AAK867
ausblasend
Nein
AAM021
Prüfklasse (Typ 1) vorhanden
Ja
AAP898
Baugröße
3 Div.
AAK203
Ausführung der Pole
3
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Ja
AAJ117
max. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
25 mm^2
AAJ118
min. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
1.500 mm^2
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
35 mm^2
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
12.500 kA
AAO663
GTIN
4046356518598
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit gemeinsamem N und PE (4-Leitersystem: L1, L2, L3, PEN), mit Fernmeldekontakt.
AAO057
Herstellerprodukttyp
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356518598
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D