Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2800303 - FLT 100 N/PE-1.5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2800303
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2800303
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kombiableiter Typ 1+2
DESCLONG
Langbeschreibung
Blitzstromableiter mit gekapselter N-PE-Funkenstrecke, 1-kanalig. Gehäusebreite: 35 mm (2TE)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLT 100 N/PE-1.5
PREVIEW
Produktbild
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.368 kg
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
260 V
AAI847
Nennspannung (bei AC)
240 V
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
2.500 mm^2
AAK366
Netzform
TN-S
AAI904
Schutzpegel
1.500 kV
AAI439
max. Blitzstoßstrom (10/350)
100 kA
AAK867
ausblasend
Nein
AAM021
Prüfklasse (Typ 1) vorhanden
Ja
AAP898
Baugröße
2 Div.
AAK203
Ausführung der Pole
N/PE
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI539
Folgestromlöschfähigkeit
0.100 kA
AAJ117
max. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
25 mm^2
AAJ118
min. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
2.500 mm^2
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
35 mm^2
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
100 kA
AAI911
Schutzpegel (L-PE/N-PE)
1.500 kV
AAO663
GTIN
4046356535236
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kombiableiter Typ 1+2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Blitzstromableiter mit gekapselter N-PE-Funkenstrecke, 1-kanalig. Gehäusebreite: 35 mm (2TE)
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLT 100 N/PE-1.5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356535236
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D