Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2800531 - PWT 100-800AC-FM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2800531
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2800531
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
DESCLONG
Langbeschreibung
Blitzstrom- / Überspannungsableiter, gem. Typ 1/2 / Class I/II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, L2, L3, PEN).
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PWT 100-800AC-FM
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356570688
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAF040
Nettogewicht
11.160 kg
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
800 V
AAI847
Nennspannung (bei AC)
690 V
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
16 mm^2
AAK366
Netzform
TN-C
AAI904
Schutzpegel
4.500 kV
AAI439
max. Blitzstoßstrom (10/350)
35 kA
AAK867
ausblasend
Nein
AAM021
Prüfklasse (Typ 1) vorhanden
Ja
AAP898
Baugröße
10 Div.
AAK203
Ausführung der Pole
3
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Ja
AAI539
Folgestromlöschfähigkeit
50 kA
AAJ117
max. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
50 mm^2
AAJ118
min. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
16 mm^2
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
50 mm^2
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
35 kA
AAI911
Schutzpegel (L-PE/N-PE)
4.500 kV
AAO663
GTIN
4046356570688
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Blitzstrom- / Überspannungsableiter, gem. Typ 1/2 / Class I/II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, L2, L3, PEN).
AAO057
Herstellerprodukttyp
PWT 100-800AC-FM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D