Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2801136 - F-MS-T1/T2 50
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2801136
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2801136
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
DESCLONG
Langbeschreibung
Blitzstrom- / Überspannungsableiter, bestehend aus Basiselement und Schutzstecker mit N-PE-Summenstromfunkenstrecke, zur Montage auf NS 35/7,5. Gehäusebreite: 17,5 mm (1TE)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
F-MS-T1/T2 50
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356701952
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
16
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.164 kg
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
264 V
AAI847
Nennspannung (bei AC)
240 V
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
1.500 mm^2
AAK366
Netzform
TN-S
AAI904
Schutzpegel
1.700 kV
AAI439
max. Blitzstoßstrom (10/350)
50 kA
AAK867
ausblasend
Nein
AAM021
Prüfklasse (Typ 1) vorhanden
Ja
AAP898
Baugröße
1 Div.
AAK203
Ausführung der Pole
N/PE
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI539
Folgestromlöschfähigkeit
0.100 kA
AAJ117
max. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
25 mm^2
AAJ118
min. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
1.500 mm^2
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
35 mm^2
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
12.500 kA
AAI911
Schutzpegel (L-PE/N-PE)
1.700 kV
AAO663
GTIN
4046356701952
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Blitzstrom- / Überspannungsableiter, bestehend aus Basiselement und Schutzstecker mit N-PE-Summenstromfunkenstrecke, zur Montage auf NS 35/7,5. Gehäusebreite: 17,5 mm (1TE)
AAO057
Herstellerprodukttyp
F-MS-T1/T2 50
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft