Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2801164 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2801164
MANUID
Product number of the Manufacturer
2801164
DESCSHORT
Description short
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
DESCLONG
Description long
Dispositif paratonnerre / parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 600 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles avec contact de télésignalisation, trois éléments de protection enfichables, avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356714297
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
11
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.34062 kg
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
720 V
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
1.500 mm^2
AAK366
system configuration
DC
AAI904
voltage protection level
2.600 kV
AAI439
max. lightning impulse current (10/350)
5 kA
AAK867
exhausting
No
AAM021
category type 1 present
Yes
AAP898
construction size
3 Div.
AAK203
type of poles
2
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
Yes
AAJ117
max. conductor cross section (flexible, fine-strand)
25 mm^2
AAJ118
min. conductor cross section (flexible, fine-strand)
1.500 mm^2
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm^2
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
15 kA
AAO663
GTIN
4046356714297
AAW338
Manufacturer product designation
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
AAU734
Manufacturer product description
Dispositif paratonnerre / parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 600 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles avec contact de télésignalisation, trois éléments de protection enfichables, avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.
AAO057
Product type
VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2801164
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363030
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D