Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2801532 - VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2801532
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2801532
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
DESCLONG
Langbeschreibung
Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für -48VDC-Applikationen, in denen der Rückleiter (Pluspol) geerdet ist, ohne Risikobewertung für die Blitzschutzklassen III und IV.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356811316
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
11
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.2557 kg
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
75 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
60 V
AAI910
Schutzpegel (L-N)
0.400 kV
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
1.500 mm^2
AAK366
Netzform
TN-S
AAI904
Schutzpegel
0.400 kV
AAI439
max. Blitzstoßstrom (10/350)
12.500 kA
AAK867
ausblasend
Nein
AAM021
Prüfklasse (Typ 1) vorhanden
Ja
AAP898
Baugröße
2 Div.
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAJ117
max. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
25 mm^2
AAJ118
min. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
1.500 mm^2
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
35 mm^2
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
12.500 kA
AAI911
Schutzpegel (L-PE/N-PE)
0.800 kV
AAO663
GTIN
4046356811316
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für -48VDC-Applikationen, in denen der Rückleiter (Pluspol) geerdet ist, ohne Risikobewertung für die Blitzschutzklassen III und IV.
AAO057
Herstellerprodukttyp
VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2801532
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D