Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2801637 - FLT 50 N/PE CTRL-4.0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2801637
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2801637
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kombiableiter Typ 1+2
DESCLONG
Langbeschreibung
Blitzstromableiter mit gekapselter N-PE-Funkenstrecke und Zündelektronik, 1-kanalig. Schutzpegel 4 kV. Gehäusebreite: 17,5 mm (1TE)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLT 50 N/PE CTRL-4.0
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356909471
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.188 kg
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
260 V
AAI847
Nennspannung (bei AC)
230 V
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
2.500 mm^2
AAK366
Netzform
TT
AAI904
Schutzpegel
4 kV
AAI439
max. Blitzstoßstrom (10/350)
50 kA
AAK867
ausblasend
Ja
AAM021
Prüfklasse (Typ 1) vorhanden
Ja
AAP898
Baugröße
1 Div.
AAK203
Ausführung der Pole
N/PE
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI539
Folgestromlöschfähigkeit
0.100 kA
AAJ117
max. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
25 mm^2
AAJ118
min. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
2.500 mm^2
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
35 mm^2
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
50 kA
AAI911
Schutzpegel (L-PE/N-PE)
4 kV
AAO663
GTIN
4046356909471
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kombiableiter Typ 1+2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Blitzstromableiter mit gekapselter N-PE-Funkenstrecke und Zündelektronik, 1-kanalig. Schutzpegel 4 kV. Gehäusebreite: 17,5 mm (1TE)
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLT 50 N/PE CTRL-4.0
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
IN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D