Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2859686 - FLT-CP-N/PE-350-ST
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2859686
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2859686
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutz-Stecker Typ 1
DESCLONG
Langbeschreibung
Typ 1 / Class I / B-Ableiter (Blitzstromableiter) Ersatzstecker für die Strecke N-PE, kombinierbar mit der Produktreihe FLASHTRAB compact.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLT-CP-N/PE-350-ST
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918956523
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAG640
Montageart
Steckeinsatz
AAF040
Nettogewicht
0.205 kg
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
350 V
AAI847
Nennspannung (bei AC)
240 V
AAK366
Netzform
TN
AAI904
Schutzpegel
1.500 kV
AAI439
max. Blitzstoßstrom (10/350)
100 kA
AAK867
ausblasend
Nein
AAM021
Prüfklasse (Typ 1) vorhanden
Ja
AAP898
Baugröße
2 Div.
AAK203
Ausführung der Pole
N/PE
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI539
Folgestromlöschfähigkeit
0.100 kA
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
100 kA
AAI911
Schutzpegel (L-PE/N-PE)
1.500 kV
AAO663
GTIN
4017918956523
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutz-Stecker Typ 1
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Typ 1 / Class I / B-Ableiter (Blitzstromableiter) Ersatzstecker für die Strecke N-PE, kombinierbar mit der Produktreihe FLASHTRAB compact.
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLT-CP-N/PE-350-ST
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft