Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2859686 - FLT-CP-N/PE-350-ST
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2859686
MANUID
Product number of the Manufacturer
2859686
DESCSHORT
Description short
Connecteur de protection antisurtension type 1
DESCLONG
Description long
Parafoudre de type 1 / classe I fiche de rechange pour la ligne N-PE, combinable avec la gamme FLASHTRAB compact.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLT-CP-N/PE-350-ST
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918956523
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAG640
Type de montage
Plug insert
AAF040
poids net
0.205 kg
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
350 V
AAI847
nominal voltage (at AC)
240 V
AAK366
system configuration
TN
AAI904
voltage protection level
1.500 kV
AAI439
max. lightning impulse current (10/350)
100 kA
AAK867
exhausting
No
AAM021
category type 1 present
Yes
AAP898
construction size
2 Div.
AAK203
type of poles
N/PE
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI539
follow current extinguishing capability
0.100 kA
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
100 kA
AAI911
voltage protection level (L-PE/N-PE)
1.500 kV
AAO663
GTIN
4017918956523
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur de protection antisurtension type 1
AAU734
Manufacturer product description
Parafoudre de type 1 / classe I fiche de rechange pour la ligne N-PE, combinable avec la gamme FLASHTRAB compact.
AAO057
Product type
FLT-CP-N/PE-350-ST
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363030
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !