Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2859913 - FLT-CP-PLUS-350-ST
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2859913
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2859913
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutz-Stecker Typ 1
DESCLONG
Langbeschreibung
Typ 1 / Class I / B-Ableiter (Blitzstromableiter) Ersatzstecker für die Strecken L-N und L-PEN, kombinierbar mit der Produktreihe FLASHTRAB compact.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLT-CP-PLUS-350-ST
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356045520
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
11
BAG640
Montageart
Steckeinsatz
AAF040
Nettogewicht
0.240 kg
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
350 V
AAI910
Schutzpegel (L-N)
1.500 kV
AAK366
Netzform
TN
AAI904
Schutzpegel
1.500 kV
AAI439
max. Blitzstoßstrom (10/350)
25 kA
AAK867
ausblasend
Nein
AAM021
Prüfklasse (Typ 1) vorhanden
Ja
AAP898
Baugröße
2 Div.
AAK203
Ausführung der Pole
1
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI539
Folgestromlöschfähigkeit
50 kA
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
25 kA
AAO663
GTIN
4046356045520
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutz-Stecker Typ 1
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Typ 1 / Class I / B-Ableiter (Blitzstromableiter) Ersatzstecker für die Strecken L-N und L-PEN, kombinierbar mit der Produktreihe FLASHTRAB compact.
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLT-CP-PLUS-350-ST
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft