Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2905414 - FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2905414
MANUID
Product number of the Manufacturer
2905414
DESCSHORT
Description short
Parafoudres combinés de type 1+2
DESCLONG
Description long
Parafoudre enfichable, selon type 1/classe I, pour réseaux électriques monophasés avec PE et N combinés dans un conducteur (L1, PEN).
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM
PREVIEW
Preview
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.405 kg
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
350 V
AAI847
nominal voltage (at AC)
240 V
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm^2
AAK366
system configuration
TN-C
AAI904
voltage protection level
1.500 kV
AAI439
max. lightning impulse current (10/350)
25 kA
AAK867
exhausting
No
AAM021
category type 1 present
Yes
AAP898
construction size
2 Div.
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
Yes
AAI539
follow current extinguishing capability
50 kA
AAJ117
max. conductor cross section (flexible, fine-strand)
35 mm^2
AAJ118
min. conductor cross section (flexible, fine-strand)
2.500 mm^2
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm^2
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
25 kA
AAO663
GTIN
4046356949460
AAW338
Manufacturer product designation
Parafoudres combinés de type 1+2
AAU734
Manufacturer product description
Parafoudre enfichable, selon type 1/classe I, pour réseaux électriques monophasés avec PE et N combinés dans un conducteur (L1, PEN).
AAO057
Product type
FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356949460
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
5
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D