Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2906282 - VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O-FM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2906282
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2906282
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
DESCLONG
Langbeschreibung
Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit gemeinsamem N und PE (2-Leitersystem: L1, PEN), mit Fernmeldekontakt.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O-FM
PREVIEW
Produktbild
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.154 kg
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
75 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
-48 V
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
1.500 mm^2
AAK366
Netzform
DC
AAI904
Schutzpegel
0.400 kV
AAI439
max. Blitzstoßstrom (10/350)
12.500 kA
AAK867
ausblasend
Nein
AAM021
Prüfklasse (Typ 1) vorhanden
Ja
AAP898
Baugröße
1 Div.
AAK203
Ausführung der Pole
1
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Ja
AAJ117
max. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
25 mm^2
AAJ118
min. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
1.500 mm^2
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
35 mm^2
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
12.500 kA
AAO663
GTIN
4055626063072
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit gemeinsamem N und PE (2-Leitersystem: L1, PEN), mit Fernmeldekontakt.
AAO057
Herstellerprodukttyp
VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O-FM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626063072
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
42
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
12
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363090
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D