Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2906292 - VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2906292
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2906292
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
DESCLONG
Langbeschreibung
Blitzstrom- / Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 600 V DC, für Tragschienenmontage, mit Fernmeldekontakt, temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung am Modul.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626063003
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.32145 kg
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
800 V
AAK366
Netzform
DC
AAI904
Schutzpegel
2.900 kV
AAI439
max. Blitzstoßstrom (10/350)
6.250 kA
AAK867
ausblasend
Nein
AAM021
Prüfklasse (Typ 1) vorhanden
Ja
AAP898
Baugröße
4 Div.
AAK203
Ausführung der Pole
2
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Ja
AAJ117
max. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
35 mm^2
AAJ118
min. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
2.500 mm^2
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
20 kA
AAO663
GTIN
4055626063003
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Blitzstrom- / Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 600 V DC, für Tragschienenmontage, mit Fernmeldekontakt, temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung am Modul.
AAO057
Herstellerprodukttyp
VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2906292
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
IN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D