Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2907259 - FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2907259
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2907259
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kombiableiter Typ 1+2
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbarer Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, mit integrierter stoßstromfester Sicherung, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, PEN).
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626176000
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.660 kg
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
440 V
AAI910
Schutzpegel (L-N)
2.500 kV
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
2.500 mm^2
AAK366
Netzform
TN
AAI904
Schutzpegel
2.500 kV
AAI439
max. Blitzstoßstrom (10/350)
25 kA
AAK867
ausblasend
Nein
AAM021
Prüfklasse (Typ 1) vorhanden
Ja
AAP898
Baugröße
2 Div.
AAK203
Ausführung der Pole
1
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Ja
AAI539
Folgestromlöschfähigkeit
50 kA
AAJ117
max. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
35 mm^2
AAJ118
min. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
2.500 mm^2
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
35 mm^2
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
25 kA
AAI911
Schutzpegel (L-PE/N-PE)
2.500 kV
AAO663
GTIN
4055626176000
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kombiableiter Typ 1+2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckbarer Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, mit integrierter stoßstromfester Sicherung, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, PEN).
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2907259
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D