Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2907259 - FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2907259
MANUID
Product number of the Manufacturer
2907259
DESCSHORT
Description short
Scaricatore combinabile tipo 1+2
DESCLONG
Description long
Scaricatore di corrente atmosferica ad innesto, Secondo tipo 1/classe I, con fusibile integrato resistente alle correnti impulsive, per reti di alimentazione monofase con PE e N posati insieme in un conduttore (L1, PEN).
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626176000
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG640
tipo di montaggio
DIN track
AAF040
Mass
0.660 kg
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
440 V
AAI910
voltage protection level (L-N)
2.500 kV
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm^2
AAK366
system configuration
TN
AAI904
voltage protection level
2.500 kV
AAI439
max. lightning impulse current (10/350)
25 kA
AAK867
exhausting
No
AAM021
category type 1 present
Yes
AAP898
construction size
2 Div.
AAK203
type of poles
1
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
Yes
AAI539
follow current extinguishing capability
50 kA
AAJ117
max. conductor cross section (flexible, fine-strand)
35 mm^2
AAJ118
min. conductor cross section (flexible, fine-strand)
2.500 mm^2
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm^2
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
25 kA
AAI911
voltage protection level (L-PE/N-PE)
2.500 kV
AAO663
codice EAN
4055626176000
AAW338
Manufacturer product designation
Scaricatore combinabile tipo 1+2
AAU734
Manufacturer product description
Scaricatore di corrente atmosferica ad innesto, Secondo tipo 1/classe I, con fusibile integrato resistente alle correnti impulsive, per reti di alimentazione monofase con PE e N posati insieme in un conduttore (L1, PEN).
AAO057
Product type
FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2907259
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363030
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D