Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1077107 - TTC-6-1X2-TELE-UT
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1077107
MANUID
Product number of the Manufacturer
1077107
DESCSHORT
Description short
Scaricatore di sovratensione
DESCLONG
Description long
Protezione contro la sovratensione per interfacce di telecomunicazione analogiche e digitali (VDSL fino a 300 MBit/s, G.fast fino a 1,5 GBit/s). Protezione da sovraccarico integrata (Power-cross).
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TTC-6-1X2-TELE-UT
PREVIEW
Preview
BAG640
Assembly type
DIN track
AAF040
net weight
0.036 kg
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
60 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
5 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
0.200 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
650 V
AAK530
Connection 1
Clamp
AAI906
voltage protection level (core/earth)
600 V
AAO663
GTIN
4055626789040
AAW338
Manufacturer product designation
Scaricatore di sovratensione
AAU734
Manufacturer product description
Protezione contro la sovratensione per interfacce di telecomunicazione analogiche e digitali (VDSL fino a 300 MBit/s, G.fast fino a 1,5 GBit/s). Protezione da sovraccarico integrata (Power-cross).
AAO057
Product type
TTC-6-1X2-TELE-UT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626789040
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
31
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D