Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1088570 - CLT-10P/2-2-24V-I-P
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1088570
MANUID
Product number of the Manufacturer
1088570
DESCSHORT
Description short
Connecteur de protection antisurtension
DESCLONG
Description long
Fiche parafoudre enfichable directement sur 2 blocs de jonction, avec indicateur d'état intégré sur le module pour un circuit de signalisation à 2 fils, indépendant du potentiel de terre. Tension nominale : 24 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CLT-10P/2-2-24V-I-P
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626890326
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAG640
Type de montage
plug-in
AAF040
poids net
0.028 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
21 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
30 V
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
No
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
0.200 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
60 V
AAI906
voltage protection level (core/earth)
900 V
AAO663
GTIN
4055626890326
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur de protection antisurtension
AAU734
Manufacturer product description
Fiche parafoudre enfichable directement sur 2 blocs de jonction, avec indicateur d'état intégré sur le module pour un circuit de signalisation à 2 fils, indépendant du potentiel de terre. Tension nominale : 24 V DC
AAO057
Product type
CLT-10P/2-2-24V-I-P
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D