Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1088573 - CLT-10P/2-2-60V-I-P
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1088573
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1088573
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsschutzstecker direkt steckbar auf 2 Reihenklemmen, mit integrierter Statusanzeige am Modul für einen 2-adrigen erdpotentialfrei betriebenen Signalkreis. Nennspannung: 60 V DC
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CLT-10P/2-2-60V-I-P
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626890043
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Nettogewicht
0.027 kg
AAI848
Nennspannung (bei DC)
60 V
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
53 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
75 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
0.200 A
AAI905
Schutzpegel (Ader/Ader)
240 V
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
1550 V
AAO663
GTIN
4055626890043
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsschutzstecker direkt steckbar auf 2 Reihenklemmen, mit integrierter Statusanzeige am Modul für einen 2-adrigen erdpotentialfrei betriebenen Signalkreis. Nennspannung: 60 V DC
AAO057
Herstellerprodukttyp
CLT-10P/2-2-60V-I-P
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D