Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1106013 - TTC-6P-4-24DC-UT-I
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1106013
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1106013
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis mit hohem Nennstrom. Ideal für 4-Leiter-Messungen z. B. von Temperaturen und Gewichten.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TTC-6P-4-24DC-UT-I
PREVIEW
Produktbild
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.054 kg
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI914
Signal der Grenzfrequenz
60 MHz
AAI916
Signal bei höchster Dauerspannung (bei DC)
36 V
AAI919
Signal der Nennspannung (bei AC)
24 V
AAI920
Signal der Nennspannung (bei DC)
24 V
AAI921
Signal des Schutzpegels (Ader/Ader)
0.100 kV
AAI922
Signal des Schutzpegels (Ader/Erde)
0.900 kV
AAI907
Schutzpegel (Ader/Erde)
0.900 kV
AAI918
Signal des Nennlaststromes
2.500 A
AAI917
Signal-Nennableitstoßstrom (8/20)
0.350 kA
AAI915
Signal bei höchster Dauerspannung (bei AC)
30 V
AAO663
GTIN
4055626996837
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis mit hohem Nennstrom. Ideal für 4-Leiter-Messungen z. B. von Temperaturen und Gewichten.
AAO057
Herstellerprodukttyp
TTC-6P-4-24DC-UT-I
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626996837
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
16
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D