Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1316312 - TTC-6-SFP-24AC-PT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1316312
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1316312
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
EMV-Filter-Überspannungsschutz-Gerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsschutz mit Filterfunktion für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis, z. B. 0(4) ... 20 mA Stromschleife, HART-fähig.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TTC-6-SFP-24AC-PT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151598587
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
31
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.035 kg
AAI848
Nennspannung (bei DC)
24 V
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
30 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
38 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
0.350 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
0.500 A
AAK530
Anschlussart des Anschlusses (1)
Klemme
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
80 V
AAO663
GTIN
4063151598587
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
EMV-Filter-Überspannungsschutz-Gerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsschutz mit Filterfunktion für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis, z. B. 0(4) ... 20 mA Stromschleife, HART-fähig.
AAO057
Herstellerprodukttyp
TTC-6-SFP-24AC-PT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D