Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1316312 - TTC-6-SFP-24AC-PT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1316312
MANUID
Product number of the Manufacturer
1316312
DESCSHORT
Description short
Dispositif de protection antisurtension filtre CEM
DESCLONG
Description long
Parafoudre basse tension avec fonction de filtrage pour un circuit de signalisation bifilaire indépendant du potentiel de terre, par ex. boucle de courant 0(4) ... 20 mA, compatible HART.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TTC-6-SFP-24AC-PT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151598587
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
31
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.035 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
30 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
38 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
0.350 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
0.500 A
AAK530
Connection 1
Clamp
AAI906
voltage protection level (core/earth)
80 V
AAO663
GTIN
4063151598587
AAW338
Manufacturer product designation
Dispositif de protection antisurtension filtre CEM
AAU734
Manufacturer product description
Parafoudre basse tension avec fonction de filtrage pour un circuit de signalisation bifilaire indépendant du potentiel de terre, par ex. boucle de courant 0(4) ... 20 mA, compatible HART.
AAO057
Product type
TTC-6-SFP-24AC-PT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D