Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2748069 - TT-SLKK 5-C 12N-230AC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2748069
MANUID
Product number of the Manufacturer
2748069
DESCSHORT
Description short
Filtre CEM
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction avec condensateur antiparasite entre le raccordement et le rail DIN, raccordement PE séparé, capacité : 12 nF, montage sur NS 35/7,5, largeur du bloc de jonction : 6,2 mm, hauteur du bloc de jonction : 69 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TT-SLKK 5-C 12N-230AC
PREVIEW
Preview
AAK406
signaling at the device
Without
INTNO
GTIN-Code
4017918062316
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.02129 kg
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
250 V
AAI847
nominal voltage (at AC)
230 V
AAL525
remote signaling contact present
No
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
30 A
AAK530
Connection 1
Clamp
AAO663
GTIN
4017918062316
AAW338
Manufacturer product designation
Filtre CEM
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction avec condensateur antiparasite entre le raccordement et le rail DIN, raccordement PE séparé, capacité : 12 nF, montage sur NS 35/7,5, largeur du bloc de jonction : 6,2 mm, hauteur du bloc de jonction : 69 mm
AAO057
Product type
TT-SLKK 5-C 12N-230AC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D