Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2748069 - TT-SLKK 5-C 12N-230AC
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2748069
MANUID
Product number of the Manufacturer
2748069
DESCSHORT
Description short
Filtro EMC
DESCLONG
Description long
Morsetto componibile con condensatore interferenze tra corpi dei morsetti e guida, attacco PE separato, capacità: 12 nF, montaggio su NS 35/7.5, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 69 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TT-SLKK 5-C 12N-230AC
PREVIEW
article view
AAK406
signaling at the device
Without
INTNO
GTIN-Code
4017918062316
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAG640
tipo di montaggio
DIN track
AAF040
Mass
0.02129 kg
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
250 V
AAI847
nominal voltage (at AC)
230 V
AAL525
remote signaling contact present
No
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
30 A
AAK530
Connection 1
Clamp
AAO663
codice EAN
4017918062316
AAW338
Manufacturer product designation
Filtro EMC
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto componibile con condensatore interferenze tra corpi dei morsetti e guida, attacco PE separato, capacità: 12 nF, montaggio su NS 35/7.5, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 69 mm
AAO057
Product type
TT-SLKK 5-C 12N-230AC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D