Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2749398 - MT-RS485-TTL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2749398
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2749398
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienenmodul mit Überspannungsgrob- und feinschutz für RS-485-Schnittstelle mit TTL-Pegel, zur Montage auf NS 35/7,5, Gehäusebreite: 50 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MT-RS485-TTL
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918104962
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.102 kg
AAI848
Nennspannung (bei DC)
5 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
5.800 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
10 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
0.450 A
AAI905
Schutzpegel (Ader/Ader)
9 V
AAI909
Schutzpegel (Ader/Signalground)
9 V
AAK530
Anschlussart des Anschlusses (1)
Klemme
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
450 V
AAO663
GTIN
4017918104962
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienenmodul mit Überspannungsgrob- und feinschutz für RS-485-Schnittstelle mit TTL-Pegel, zur Montage auf NS 35/7,5, Gehäusebreite: 50 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
MT-RS485-TTL
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D