Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2749398 - MT-RS485-TTL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2749398
MANUID
Product number of the Manufacturer
2749398
DESCSHORT
Description short
Dispositif de protection antisurtension
DESCLONG
Description long
Module pour profilés avec protections primaire et fine pour interface RS-485 avec niveau TTL, pour montage sur NS 35/7,5, largeur du boîtier : 50 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MT-RS485-TTL
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918104962
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.102 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
5 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
5.800 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
10 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
0.450 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
9 V
AAI909
voltage protection level (core/signal ground)
9 V
AAK530
Connection 1
Clamp
AAI906
voltage protection level (core/earth)
450 V
AAO663
GTIN
4017918104962
AAW338
Manufacturer product designation
Dispositif de protection antisurtension
AAU734
Manufacturer product description
Module pour profilés avec protections primaire et fine pour interface RS-485 avec niveau TTL, pour montage sur NS 35/7,5, largeur du boîtier : 50 mm
AAO057
Product type
MT-RS485-TTL
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D