Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2749628 - TAE-TRAB FM-NFN-AP
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2749628
MANUID
Product number of the Manufacturer
2749628
DESCSHORT
Description short
Dispositif de protection antisurtension
DESCLONG
Description long
Boîte de jonction TAE (NFN), montage apparent, avec parafoudre basse tension pour interfaces de télécommunication analogiques et numériques (VDSL jusqu'à 50 Mbit/s, sur de courtes distances ( <300 m) jusqu'à 100 Mbit/s)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TAE-TRAB FM-NFN-AP
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918108199
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
AAF040
poids net
0.080 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
60 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
185 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
5 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
0.450 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
250 V
AAI906
voltage protection level (core/earth)
500 V
AAO663
GTIN
4017918108199
AAW338
Manufacturer product designation
Dispositif de protection antisurtension
AAU734
Manufacturer product description
Boîte de jonction TAE (NFN), montage apparent, avec parafoudre basse tension pour interfaces de télécommunication analogiques et numériques (VDSL jusqu'à 50 Mbit/s, sur de courtes distances ( <300 m) jusqu'à 100 Mbit/s)
AAO057
Product type
TAE-TRAB FM-NFN-AP
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !