Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2762265 - MT-RS485
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2762265
MANUID
Product number of the Manufacturer
2762265
DESCSHORT
Description short
Scaricatore di sovratensione
DESCLONG
Description long
Modulo guida con protezione fine dalle sovratensioni primaria e fine per interfaccia RS-485 per il montaggio su NS 35/7,5, larghezza custodia: 50 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MT-RS485
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918064945
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAG640
tipo di montaggio
DIN track
AAF040
Mass
0.101952 kg
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
12 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
10 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
0.450 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
22 V
AAI909
voltage protection level (core/signal ground)
22 V
AAK530
Connection 1
Clamp
AAI906
voltage protection level (core/earth)
600 V
AAO663
codice EAN
4017918064945
AAW338
Manufacturer product designation
Scaricatore di sovratensione
AAU734
Manufacturer product description
Modulo guida con protezione fine dalle sovratensioni primaria e fine per interfaccia RS-485 per il montaggio su NS 35/7,5, larghezza custodia: 50 mm
AAO057
Product type
MT-RS485
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D