Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2763691 - CN-UB/E
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2763691
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2763691
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen mit erdpotenzialfreiem Schirm. Anschluss: N-Connector, Buchse-Stecker
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CN-UB/E
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918099527
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
AAF040
Nettogewicht
0.154 kg
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
130 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
180 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
5 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
5 A
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
500 V
AAO663
GTIN
4017918099527
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen mit erdpotenzialfreiem Schirm. Anschluss: N-Connector, Buchse-Stecker
AAO057
Herstellerprodukttyp
CN-UB/E
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft