Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2782313 - C-UFB-24DC/E
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2782313
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2782313
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Zwischenstecker mit Überspannungsgrob und -feinschutz für koaxiale Signalschnittstellen mit erdpotenzialfreiem Schirm, Signalspannung 24 V. Anschluss: BNC Buchse-Stecker
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
C-UFB-24DC/E
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918069452
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
30 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
10 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
0.185 A
AAK530
Anschlussart des Anschlusses (1)
BNC, 50 Ohm
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
500 V
AAO663
GTIN
4017918069452
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zwischenstecker mit Überspannungsgrob und -feinschutz für koaxiale Signalschnittstellen mit erdpotenzialfreiem Schirm, Signalspannung 24 V. Anschluss: BNC Buchse-Stecker
AAO057
Herstellerprodukttyp
C-UFB-24DC/E
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D